Alavanca de fixação aço revestimento plástico 06380-3A62X25
- A alavanca de fixação é sinônimo de confiabilidade e alta estabilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Forma: 0°
- Diferentes tamanhos da rosca e comprimentos de alças
Unidade de venda
32,46 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de fixação
Forma
0°
Tipo
da forma
0°
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
revestimento plástico
Material
dos componentes
plástico
A=Comprimento do cabo
134,5
L=Comprimento da rosca
25
X=Rosca (inch)
5/8-11
Classe de resistência
5.8
D
23
D1
33
D2
32
D3
13
H
58
H1
6
H2
47
H4
65
Modo de fixação
rosca macho
Quantidade
de dentes
26
Tamanho
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico de plástico preto.
Botão esférico de plástico preto.
Versão
com revestimento plástico e estrutura fina, preto.
Indicação para encomenda
a partir de 70 mm de comprimento dos parafusos estas são fabricadas com 60 mm de comprimento.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.