text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Alavanca de fixação
Forma
20°
Tipo da forma
20°
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
revestimento plástico
Material dos componentes
plástico
A=Comprimento do cabo
128,5
L=Comprimento da rosca
60
X=Rosca (inch)
5/8-11
A2
15
Classe de resistência
5.8
D
23
D1
33
D2
32
D3
13
H
58
H1
6
H2
47
H3
81
H4
65
Modo de fixação
rosca macho
Quantidade de dentes
26
Tamanho
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico de plástico preto.
Versão
com revestimento plástico e estrutura fina, preto.
Indicação para encomenda
a partir de 70 mm de comprimento dos parafusos estas são fabricadas com 60 mm de comprimento.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram