Alavanca de fixação aço revestimento plástico 06370-4A62
- A alavanca de fixação é sinônimo de confiabilidade e alta estabilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Forma: 0°
- Diferentes tamanhos da rosca e comprimentos de alças
Unidade de venda
35,41 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de fixação
Forma
0°
Tipo
da forma
0°
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
revestimento plástico
Material
dos componentes
plástico
A=Comprimento do cabo
134
T=Profundidade do filete da ro
27
X=Rosca (inch)
5/8-11
Classe de resistência
5.8
D
30
D1
41
D2
32
D3
13
H
68,5
H1
7,5
H2
56,5
H4
76,5
Modo de fixação
rosca fêmea
Quantidade
de dentes
36
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
Botão esférico de plástico preto.
Botão esférico de plástico preto.
Versão
com revestimento plástico e estrutura fina, preto.
Sob consulta
Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.