Alavanca de fixação aço revestimento plástico 06370-3A61
- A alavanca de fixação é sinônimo de confiabilidade e alta estabilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Forma: 20°
- Diferentes tamanhos da rosca e comprimentos de alças
Unidade de venda
30,06 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de fixação
Forma
20°
Tipo
da forma
20°
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
revestimento plástico
Material
dos componentes
plástico
A=Comprimento do cabo
128,5
T=Profundidade do filete da ro
23
X=Rosca (inch)
5/8-11
A2
15
Classe de resistência
5.8
D
23
D1
33
D2
32
D3
13
H
58
H1
6
H2
47
H3
81
H4
65
Modo de fixação
rosca fêmea
Quantidade
de dentes
26
Tamanho
3
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
Botão esférico de plástico preto.
Botão esférico de plástico preto.
Versão
com revestimento plástico e estrutura fina, preto.
Sob consulta
Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.