text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Tension lever
Form
20°
Form definition
20°
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
Component material
plastic
Surface finish component
polished
A=Handle length
88
T=thread depth
14
X=thread (inch)
3/8-16
A2
15
D
16
D1
24
D2
25
D3
10
H
44,5
H1
4,5
H2
37
H3
58,5
H4
49,5
Kind of fastening
internal thread
No. of teeth
22
Size
1
Steel code
1.4305
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
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Botão esférico de plástico preto.

Versão
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Botão bola polido.
Sob consulta
Roscas fêmea e versões especiais adcionais.
As medidas ”H1” e ”A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought