Alavanca de fixação aço inoxidável superfície sem tratamento 06381-3A51X70
- A alavanca de fixação é sinônimo de confiabilidade e alta estabilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Material: aço inoxidável 1.4305, anticorrosivo
- Diferentes tamanhos da rosca e comprimentos de alças
Unidade de venda
67,26 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de fixação
Forma
20°
Tipo
da forma
20°
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
Material
dos componentes
plástico
Superfície
Componentes
polido
A=Comprimento do cabo
128,5
L=Comprimento da rosca
70
X=Rosca (inch)
1/2-13
A2
15
Chave de aço
1.4305
D
23
D1
33
D2
32
D3
13
H
58
H1
6
H2
47
H3
81
H4
65
Modo de fixação
rosca macho
Quantidade
de dentes
26
Tamanho
3
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
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Botão esférico de plástico preto.
Versão
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação para encomenda
a partir de 70 mm de comprimento dos parafusos estas são fabricadas com 60 mm de comprimento.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.