text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Tension lever
Form
20°
Form definition
20°
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
Component material
plastic
Surface finish component
polished
A=Handle length
128,5
L=thread length
40
X=thread (inch)
5/8-11
A2
15
D
30
D1
41
D2
32
D3
13
H
68,5
H1
7,5
H2
56,5
H3
89,5
H4
76,5
Kind of fastening
external thread
No. of teeth
36
Size
4
Steel code
1.4305
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
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Botão esférico de plástico preto.

Versão
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação para encomenda
a partir de 70 mm de comprimento dos parafusos estas são fabricadas com 60 mm de comprimento.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought