text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Alavanca de aperto
Versão 1
dual component
Material do corpo básico
plástico
Cor do corpo básico
grafite RAL 7021
Material dos componentes
aço
Cor dos componentes
grafite RAL 7021
A1=Comprimento do cabo
91,2
H3=Altura do cabo
51,6
L=Comprimento da rosca
20
X=Rosca (inch)
5/16-18
A
80,2
B
20,7
D
16
D1
21
D2
22
H
37
H1
10
H2
17
H4
56,1
Quantidade de dentes
22
Tamanho
3
Tipo de rosca
rosca macho
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Cabo de alavanca:
Componente duro, em plástico reforçado com fibra de vidro com anel dentado de zamak.
Componente macio em termoflex à base de SEBS.
Peças de aço:
Classe de resistência 5.8.
Versão
Peças de aço brunido.
Indicação para encomenda
a partir de 70 mm de comprimento dos parafusos estas são fabricadas com 60 mm de comprimento.
Indicação
Os componentes duros e macios são fornecidos de série em cinza grafite RAL 7021.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, combinações de cores, bem como versões especiais.
A medida ”H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram