Clamping lever dual component plastic black grey RAL 7021 06614-3A401X20
Sales unit
9,78 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Version 1
dual component
Main
material
plastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
Component
colour
black grey RAL 7021
A1=Handle length
91,2
H3=handle height
51,6
L=thread length
20
X=thread (inch)
3/8-16
A
80,2
B
20,7
D
16
D1
21
D2
22
H
37
H1
10
H2
17
H4
56,1
No. of
teeth
22
Size
3
Thread type
external thread
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Cabo de alavanca:
Componente duro, em plástico reforçado com fibra de vidro com anel dentado de zamak.
Componente macio em termoflex à base de SEBS.
Peças de aço:
Classe de resistência 5.8.
Componente duro, em plástico reforçado com fibra de vidro com anel dentado de zamak.
Componente macio em termoflex à base de SEBS.
Peças de aço:
Classe de resistência 5.8.
Versão
Peças de aço brunido.
Indicação para encomenda
a partir de 70 mm de comprimento dos parafusos estas são fabricadas com 60 mm de comprimento.
Indicação
Os componentes duros e macios são fornecidos de série em cinza grafite RAL 7021.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, combinações de cores, bem como versões especiais.
A medida ”H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
A medida ”H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.