Alavanca de aperto dual component plástico grafite RAL 7021 06615-3A301X40
Unidade de venda
15,99 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de aperto
Versão 1
dual component
Material
do corpo
básico
plástico
Cor
do corpo
básico
grafite RAL 7021
Material
dos componentes
aço inoxidável
Cor
dos componentes
grafite RAL 7021
A1=Comprimento do cabo
91,2
H3=Altura do cabo
51,6
L=Comprimento da rosca
40
X=Rosca (inch)
5/16-18
A
80,2
B
20,7
D
16
D1
21
D2
22
H
37
H1
10
H2
17
H4
56,1
Quantidade
de dentes
22
Tamanho
3
Tipo de rosca
rosca macho
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Cabo de alavanca:
Componente duro, em plástico reforçado com fibra de vidro com anel dentado de zamak.
Componente macio em termoflex à base de SEBS.
Peças de aço:
Aço inoxidável, 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Indicação
Os componentes duros e macios são fornecidos de série em cinza grafite RAL 7021.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.