Alavanca de aperto dual component plástico grafite RAL 7021 06604-1A201
Unidade de venda
6,42 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de aperto
Versão 1
dual component
Material
do corpo
básico
plástico
Cor
do corpo
básico
grafite RAL 7021
Material
dos componentes
aço
Cor
dos componentes
grafite RAL 7021
A1=Comprimento do cabo
48,1
H3=Altura do cabo
30
T=Profundidade do filete da ro
9
X=Rosca (inch)
1/4-20
A
40,1
B
10,1
D
10
D1
15
D2
16
H
24,5
H1
4
H2
10
H4
33,5
Quantidade
de dentes
16
Tamanho
1
Tipo de rosca
rosca fêmea
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
Cabo de alavanca:
Componente duro, em plástico reforçado com fibra de vidro com anel dentado de zamak.
Componente macio em termoflex à base de SEBS.
Peças de aço:
Classe de resistência 5.8.
Componente duro, em plástico reforçado com fibra de vidro com anel dentado de zamak.
Componente macio em termoflex à base de SEBS.
Peças de aço:
Classe de resistência 5.8.
Versão
Peças de aço brunido.
Indicação
Os componentes duros e macios são fornecidos de série em cinza grafite RAL 7021.
Sob consulta
Outras roscas fêmea, combinações de cor e versões especiais.
A medida ”H1” pode ser fornecida sob demanda em outros comprimentos com uma taxa adicional.
A medida ”H1” pode ser fornecida sob demanda em outros comprimentos com uma taxa adicional.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.