text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Alavanca de aperto
Versão 1
com botão de pressão
Material do corpo básico
plástico
Cor do corpo básico
vermelho RAL 3020
Material dos componentes
aço inoxidável
Cor dos componentes
grafite RAL 7021
A1=Comprimento do cabo
47
H3=Altura do cabo
30
T=Profundidade do filete da ro
9
X=Rosca (inch)
10-32
A
40
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
H
25,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
Quantidade de dentes
16
Tamanho
1
Tipo de rosca
rosca fêmea
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
Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço em aço inoxídável 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Botão de pressão plástico (POM).

Versão
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação
∆ Adicione neste campo a cor da alavanca de aperto desejada.
As cores padrão são as seguintes:
Alavanca de aperto grafite escuro, botão de pressão vermelho tráfego.
Alavanca de aperto laranja, botão de pressão grafite escuro.
Alavanca de aperto vermelho tráfego, botão de pressão grafite escuro.
Sob consulta
Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram