text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Alavanca de aperto
Versão 1
com botão de pressão
Material do corpo básico
plástico
Cor do corpo básico
grafite RAL 7021
Material dos componentes
aço
Cor dos componentes
vermelho RAL 3020
A=Comprimento do cabo
80
H3=Altura do cabo
53,5
L=Comprimento da rosca
40
X=Rosca (inch)
5/16-18
A1
91,5
B
11
D
16
D1
21,5
D2
23
H
38,5
H1
10
H2
24
H4
58
Quantidade de dentes
22
Tamanho
3
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
31161600
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Alavanca de aperto em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão de pressão em plástico (POM).
Versão
Peças de aço brunido.
Indicação para encomenda
a partir de 70 mm de comprimento dos parafusos estas são fabricadas com 60 mm de comprimento.
Indicação
∆ Adicione neste campo a cor da alavanca de aperto desejada.
As cores padrão são as seguintes:
Alavanca de aperto grafite escuro, botão de pressão vermelho tráfego.
Alavanca de aperto laranja, botão de pressão grafite escuro.
Alavanca de aperto vermelho tráfego, botão de pressão grafite escuro.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram