Alavanca de aperto com botão de pressão plástico laranja RAL 2004 06611-723A4X30
- A alavanca de aperto é sinônimo de confiabilidade, estabilidade e versatilidade
- Facilita prender e a fixação de aparelhos ou peças de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Botão de pressão facilita o afrouxamento e a transferência segura da alavanca
- Diferentes combinações de cores
Sales unit
12,57 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Version 1
with push button
Main
material
plastic
Main
colour
orange RAL 2004
Component
material
stainless steel
Component
colour
black grey RAL 7021
A1=Handle length
91,5
H3=handle height
53,5
L=thread length
30
X=thread (inch)
3/8-16
A
80
B
11
D
16
D1
21,5
D2
23
H
38,5
H1
10
H2
24
H4
58
No. of
teeth
22
Size
3
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31161600
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço em aço inoxídável 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Botão de pressão plástico (POM).
Versão
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação
∆ Adicione neste campo a cor da alavanca de aperto desejada.
As cores padrão são as seguintes:
Alavanca de aperto grafite escuro, botão de pressão vermelho tráfego.
Alavanca de aperto laranja, botão de pressão grafite escuro.
Alavanca de aperto vermelho tráfego, botão de pressão grafite escuro.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
As cores padrão são as seguintes:
Alavanca de aperto grafite escuro, botão de pressão vermelho tráfego.
Alavanca de aperto laranja, botão de pressão grafite escuro.
Alavanca de aperto vermelho tráfego, botão de pressão grafite escuro.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.