Alavanca de aperto com botão de pressão plástico vermelho RAL 3020 06611-731A1X20
- A alavanca de aperto é sinônimo de confiabilidade, estabilidade e versatilidade
- Facilita prender e a fixação de aparelhos ou peças de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Botão de pressão facilita o afrouxamento e a transferência segura da alavanca
- Diferentes combinações de cores
Unidade de venda
8,60 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de aperto
Versão 1
com botão de pressão
Material
do corpo
básico
plástico
Cor
do corpo
básico
vermelho RAL 3020
Material
dos componentes
aço inoxidável
Cor
dos componentes
grafite RAL 7021
A1=Comprimento do cabo
47
H3=Altura do cabo
30
L=Comprimento da rosca
20
X=Rosca (inch)
10-32
A
40
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
H
25,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
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
Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço em aço inoxídável 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Botão de pressão plástico (POM).
Versão
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação
∆ Adicione neste campo a cor da alavanca de aperto desejada.
As cores padrão são as seguintes:
Alavanca de aperto grafite escuro, botão de pressão vermelho tráfego.
Alavanca de aperto laranja, botão de pressão grafite escuro.
Alavanca de aperto vermelho tráfego, botão de pressão grafite escuro.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
As cores padrão são as seguintes:
Alavanca de aperto grafite escuro, botão de pressão vermelho tráfego.
Alavanca de aperto laranja, botão de pressão grafite escuro.
Alavanca de aperto vermelho tráfego, botão de pressão grafite escuro.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.