Alavanca de aperto termoplástico de alto desempenho laranja RAL 2004 06610-50-1A22X35
- 7 Variantes de cores
Unidade de venda
5,73 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de aperto
Material
do corpo
básico
termoplástico de alto desempenho
Cor
do corpo
básico
laranja RAL 2004
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
brunido
A1=Comprimento do cabo
46,8
A=Comprimento do cabo
39,9
H3=Altura do cabo
30,8
L=Comprimento da rosca
35
X=Rosca (inch)
1/4-20
B
7,9
D
10
D1
13,2
D2
13,8
H
24,5
H1
4
H2
14,2
H4
35
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
A alavanca de aperto de plástico em design ergonômico oferece uma aparência moderna e de alta qualidade em combinação com uma háptica muito agradável.
O cabo da alavanca é feito de um plástico especial de alto desempenho e está disponível em muitas cores padrão.
As vantagens do cabo da alavanca são uma rigidez e resistência elevada. O seu baixo peso próprio é ideal para áreas de aplicação móveis.
O cabo da alavanca é feito de um plástico especial de alto desempenho e está disponível em muitas cores padrão.
As vantagens do cabo da alavanca são uma rigidez e resistência elevada. O seu baixo peso próprio é ideal para áreas de aplicação móveis.
Material
Termoplástico de alto desempenho, reforçado com fibra de vidro.
Peças de aço de classe de resistência 5.8.
Peças de aço de classe de resistência 5.8.
Versão
Peças de aço brunido.
Indicação
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Modo de operação
O cabo da alavanca é engatado no encaixe dentado por meio da coroa dentada no estado não acionado, permitindo que a rosca seja fixada ou afrouxada. Por meio da elevação do cabo da alavanca, ele pode ser reposicionado e novamente engatado na coroa dentada por meio da força da mola.
Aplicação
Construção de máquinas, aparelhos e equipamentos, setor de reabilitação.
Faixa de temperatura
Temperatura de serviço contínua máx. 100° C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. de 130 °C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. de 130 °C.
Vantagens
Sete variantes de cores.
Sob consulta
Roscas macho, comprimentos de parafusos bem como versões especiais adicionais.
A medida “H1” pode ser fornecida em comprimentos adicionais, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Plástico de alta temperatura em cinza escuro.
Temperatura de serviço contínua de acordo com a IEC 216 máx. 150–160 °C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. de 250 °C.
A medida “H1” pode ser fornecida em comprimentos adicionais, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Plástico de alta temperatura em cinza escuro.
Temperatura de serviço contínua de acordo com a IEC 216 máx. 150–160 °C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. de 250 °C.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.