Alavanca de aperto termoplástico de alto desempenho grafite RAL 7021 06611-50-3A31X40
- Boa resistência aos produtos químicos e à corrosão
- Esterilizável a vapor (resistência à hidrólise) e adequado para aplicações com água quente
- 7 Variantes de cores
Unidade de venda
12,98 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de aperto
Material
do corpo
básico
termoplástico de alto desempenho
Cor
do corpo
básico
grafite RAL 7021
Material
dos componentes
aço inoxidável
Superfície
Componentes
superfície sem tratamento
A1=Comprimento do cabo
91,1
A=Comprimento do cabo
80,2
H3=Altura do cabo
54
L=Comprimento da rosca
40
X=Rosca (inch)
5/16-18
B
11,5
D
16
D1
21,2
D2
21,9
H
37
H1
10
H2
24
H4
59,2
Quantidade
de dentes
22
Tamanho
3
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
31161600
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Descrição do produto
A alavanca de aperto de plástico em design ergonômico oferece uma aparência moderna e de alta qualidade em combinação com uma háptica muito agradável.
O cabo da alavanca é feito de um plástico especial de alto desempenho e está disponível em muitas cores padrão.
As vantagens do cabo da alavanca são uma rigidez e resistência elevadas. O seu baixo peso próprio é ideal para faixas de aplicação móveis.
O cabo da alavanca oferece uma boa resistência a produtos químicos e à corrosão.
O cabo da alavanca é feito de um plástico especial de alto desempenho e está disponível em muitas cores padrão.
As vantagens do cabo da alavanca são uma rigidez e resistência elevadas. O seu baixo peso próprio é ideal para faixas de aplicação móveis.
O cabo da alavanca oferece uma boa resistência a produtos químicos e à corrosão.
Material
Termoplástico de alto desempenho, reforçado com fibra de vidro.
Peças de aço em aço inox .
Versão
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Modo de operação
O cabo da alavanca é engatado no encaixe dentado por meio da coroa dentada no estado não acionado, permitindo que a rosca seja fixada ou afrouxada. Por meio da elevação do cabo da alavanca, ele pode ser reposicionado e novamente engatado na coroa dentada por meio da força da mola.
Aplicação
Construção de máquinas, aparelhos e equipamentos, setor de reabilitação, tecnologia médica, indústria de processamento de alimentos.
Faixa de temperatura
Temperatura de serviço contínua máx. 100° C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. de 130 °C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. de 130 °C.
Vantagens
Boa resistência a produtos químicos e à corrosão.
Sete variantes de cores.
Sete variantes de cores.
Sob consulta
Roscas macho, comprimentos de parafusos bem como versões especiais adicionais.
A medida “H1” pode ser fornecida em comprimentos adicionais, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Plástico de alta temperatura em cinza escuro.
Temperatura de serviço contínua de acordo com a IEC 216 máx. 150–160 °C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. de 250 °C.
A medida “H1” pode ser fornecida em comprimentos adicionais, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Plástico de alta temperatura em cinza escuro.
Temperatura de serviço contínua de acordo com a IEC 216 máx. 150–160 °C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. de 250 °C.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.