Alavanca de aperto zinco vermelho RAL 3020 mate texturizado 06451-9A1184
- A alavanca de aperto é sinônimo de confiabilidade, estabilidade e versatilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Diferentes tamanhos da rosca e comprimentos de alças
Unidade de venda
9,15 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de aperto
Material
do corpo
básico
zinco
Superfície
Corpo básico
mate texturizado
Cor
do corpo
básico
vermelho RAL 3020
Material
dos componentes
aço inoxidável
Superfície
Componentes
superfície sem tratamento
A1=Comprimento do cabo
27,7
A=Comprimento do cabo
22
H3=Altura do cabo
24
T=Profundidade do filete da ro
6
X=Rosca (inch)
10-32
B
6,4
D
8
D1
11
D2
11,5
H
21,4
H1
4
H2
11,9
H4
27
Quantidade
de dentes
12
Tamanho
9
Tipo de rosca
rosca fêmea
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
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo de alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço com acabamento natural.
Peças de aço com acabamento natural.
Sob consulta
Outros tipos de roscas fêmea, cores adicionais e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.