cromado brilhante
Cor do corpo básico
prata
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
brunido
A1=Comprimento do cabo
27,7
A=Comprimento do cabo
22
H3=Altura do cabo
24
L=Comprimento da rosca
35
X=Rosca (inch)
10-32
B
6,4
D
8
D1
11
D2
11,5
H
21,4
H1
4
H2
11,9
H4
27
Quantidade de dentes
12
Tamanho
9
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
Cabo da alavanca com cromado brilhante.
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
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram