text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designation
Clamping lever
Main material
zinc
Surface finish body
textured matt
Main colour
traffic blue RAL 5017
Component material
steel
Surface finish component
black oxidised
A1=Handle length
126
A=Handle length
110
H3=handle height
73
L=thread length
90
X=thread (inch)
5/8-11
B
15
D
23
D1
31
D2
32
H
49
H1
12
H2
31,5
H4
77,5
No. of teeth
26
Size
5
Thread type
external thread
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
Handle die-cast zinc DIN EN 12844.
Steel parts grade 5.8.
Version
Handle powder-coated.
Steel parts black oxidised.
Note
Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
On request
Other threads, screw lengths, colours and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Drawing reference
1) flat point DIN EN ISO 4753
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram