Alavanca de aperto zinco verde RAL 6032 textured matt 06460-0A2185X20
- A alavanca de aperto é sinônimo de confiabilidade, estabilidade e versatilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Diferentes tamanhos da rosca e comprimentos de alças
Sales unit
7,13 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Main
material
zinc
Surface finish
body
textured matt
Main
colour
signal green RAL 6032
Component
material
steel
Surface finish
component
black oxidised
A1=Handle length
37
A=Handle length
30
H3=handle height
30
L=thread length
20
X=thread (inch)
1/4-20
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
33
No. of
teeth
16
Size
0
Thread type
external thread
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
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.