Alavanca de aperto zinco vermelho RAL 3020 mate texturizado 06460-2A4184X40
- A alavanca de aperto é sinônimo de confiabilidade, estabilidade e versatilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Diferentes tamanhos da rosca e comprimentos de alças
Sales unit
9,61 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Alavanca de aperto
Material
do corpo
básico
zinco
Superfície
Corpo básico
mate texturizado
Cor
do corpo
básico
vermelho RAL 3020
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
brunido
A1=Comprimento do cabo
74,5
A=Comprimento do cabo
65
H3=Altura do cabo
42,5
L=Comprimento da rosca
40
X=Rosca (inch)
3/8-16
B
9,5
D
13,5
D1
18,5
D2
19
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
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
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.