Alavanca de aperto zinco vermelho RAL 3020 mate texturizado 06460-3A4184X55
- A alavanca de aperto é sinônimo de confiabilidade, estabilidade e versatilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Diferentes tamanhos da rosca e comprimentos de alças
Unidade de venda
10,60 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de aperto
Material
do corpo
básico
zinco
Superfície
Corpo básico
mate texturizado
Cor
do corpo
básico
vermelho RAL 3020
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
brunido
A1=Comprimento do cabo
91
A=Comprimento do cabo
80
H3=Altura do cabo
54,5
L=Comprimento da rosca
55
X=Rosca (inch)
3/8-16
B
11
D
16
D1
21
D2
22
H
37
H1
10
H2
24
H4
58,5
Quantidade
de dentes
22
Tamanho
3
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
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.