superfície sem tratamento
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
brunido
A1=Comprimento do cabo
37
A=Comprimento do cabo
30
H3=Altura do cabo
30
L=Comprimento da rosca
25
X=Rosca (inch)
1/4-20
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
33
Quantidade de dentes
16
Tamanho
0
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
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought