Alavanca de aperto zinco azul RAL 5017 mate texturizado 06461-1A2186X10
- A alavanca de aperto é sinônimo de confiabilidade, estabilidade e versatilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Diferentes tamanhos da rosca e comprimentos de alças
Unidade de venda
10,20 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de aperto
Material
do corpo
básico
zinco
Superfície
Corpo básico
mate texturizado
Cor
do corpo
básico
azul RAL 5017
Material
dos componentes
aço inoxidável
Superfície
Componentes
superfície sem tratamento
A1=Comprimento do cabo
47
A=Comprimento do cabo
40
H3=Altura do cabo
31
L=Comprimento da rosca
10
X=Rosca (inch)
1/4-20
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34
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
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico ou cromado brilhante.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
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
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.