Alavanca de aperto zinco azul RAL 5017 mate texturizado 06461-5A6186X30
- A alavanca de aperto é sinônimo de confiabilidade, estabilidade e versatilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Diferentes tamanhos da rosca e comprimentos de alças
Sales unit
24,68 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Main
material
zinc
Superfície
Corpo básico
mate texturizado
Main
colour
traffic blue RAL 5017
Component
material
stainless steel
Superfície
Componentes
superfície sem tratamento
A1=Comprimento do cabo
126
A=Handle length
110
H3=Altura do cabo
73
L=thread length
30
X=thread (inch)
5/8-11
B
15
D
23
D1
31
D2
32
H
49
H1
12
H2
31,5
H4
77,5
No. of
teeth
26
Size
5
Thread type
external thread
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
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico ou cromado brilhante.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
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
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.