Clamping lever zinc orange RAL 2004 textured matt 06461-1A0182X20
- A alavanca de aperto é sinônimo de confiabilidade, estabilidade e versatilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Diferentes tamanhos da rosca e comprimentos de alças
Sales unit
10,20 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Main
material
zinc
Surface finish
body
textured matt
Main
colour
orange RAL 2004
Component
material
stainless steel
Surface finish
component
bright
A1=Handle length
47
A=Handle length
40
H3=handle height
31
L=thread length
20
X=thread (inch)
10-24
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34
No. of
teeth
16
Size
1
Thread type
external thread
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
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico ou cromado brilhante.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
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
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.