superfície sem tratamento
Material dos componentes
aço inoxidável
Superfície Componentes
superfície sem tratamento
A1=Comprimento do cabo
126
A=Comprimento do cabo
110
H3=Altura do cabo
73
L=Comprimento da rosca
30
X=Rosca (inch)
5/8-11
B
15
D
23
D1
31
D2
32
H
49
H1
12
H2
31,5
H4
77,5
Quantidade de dentes
26
Tamanho
5
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
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico ou cromado brilhante.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
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
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought