text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Alavanca de aperto
Material do corpo básico
zinco
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
Material dos componentes
aço inoxidável
Superfície Componentes
superfície sem tratamento
A1=Comprimento do cabo
27,7
A=Comprimento do cabo
22
H3=Altura do cabo
24
L=Comprimento da rosca
40
X=Rosca (inch)
10-32
B
6,4
D
8
D1
11
D2
11,5
H
21,4
H1
4
H2
11,9
H4
27
Quantidade de dentes
12
Tamanho
9
Tipo de rosca
rosca macho
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.

Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico ou cromado brilhante.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram