cromado brilhante
Cor do corpo básico
prata
Material dos componentes
aço inoxidável
A1=Comprimento do cabo
91
A=Comprimento do cabo
80
H3=Altura do cabo
54,5
L=Comprimento da rosca
50
X=Rosca (inch)
3/8-16
B
11
D
16
D1
21
D2
22
H
37
H1
10
H2
24
H4
58,5
Quantidade de dentes
22
Tamanho
3
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
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Versão
Cabo da alavanca com cromado brilhante.
Peças de aço com superfície sem proteção anticorrosiva.
Sob consulta
Roscas macho, comprimentos de parafusos, outras cores, bem como versões especiais adicionais.
A medida ”H1” pode ser fornecida em outros comprimentos mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram