text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designation
Clamping lever
Main material
zinc
Surface finish body
high-gloss chromed
Main colour
silver
Component material
stainless steel
A1=Handle length
109
A=Handle length
95
H3=handle height
63
L=thread length
40
X=thread (inch)
1/2-13
B
13
D
19
D1
27
D2
27,5
H
43
H1
10
H2
27
H4
67,5
No. of teeth
24
Size
4
Thread type
external thread
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
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Versão
Cabo da alavanca com cromado brilhante.
Peças de aço com superfície sem proteção anticorrosiva.
Sob consulta
Roscas macho, comprimentos de parafusos, outras cores, bem como versões especiais adicionais.
A medida ”H1” pode ser fornecida em outros comprimentos mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought