mate texturizado
Cor do corpo básico
amarelo RAL 1021
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
brunido
A1=Comprimento do cabo
74,5
A=Comprimento do cabo
65
H3=Altura do cabo
42,5
T=Profundidade do filete da ro
12
X=Rosca (inch)
5/16-18
B
10
D
13,5
D1
18,5
D2
19
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Quantidade de dentes
20
Tamanho
2
Tipo de rosca
rosca fêmea
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
Cabo da alavanca 1.0401.
As demais peças de aço apresentam classe de resistência 5.8.
Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço brunido.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought