text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Alavanca de aperto
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
acetinado
Cor do corpo básico
preto RAL 9005
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
brunido
A1=Comprimento do cabo
74,5
A=Comprimento do cabo
65
H3=Altura do cabo
42,5
L=Comprimento da rosca
25
X=Rosca (inch)
5/16-18
B
9,5
D
13,5
D1
18,5
D2
19
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
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
Cabo da alavanca 1.0401.
As demais peças de aço apresentam classe de resistência 5.8.
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
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought