text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designation
Clamping lever
Main material
steel
Surface finish body
textured matt
Main colour
traffic blue RAL 5017
Component material
steel
Surface finish component
black oxidised
A1=Handle length
47
A=Handle length
40
H3=handle height
31
L=thread length
20
X=thread (inch)
10-24
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34
No. of teeth
16
Size
1
Thread type
external thread
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
Cabo da alavanca 1.0401.
As demais peças de aço apresentam classe de resistência 5.8.
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
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought