Alavanca de aperto aço azul RAL 5017 mate texturizado 06443-1A2186X50
- A alavanca de aperto é sinônimo de confiabilidade, estabilidade e versatilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Vantagem: Alta robustez e resistência devido ao material aço
- Diferentes tamanhos da rosca e comprimentos de alças
Unidade de venda
11,57 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de aperto
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
mate texturizado
Cor
do corpo
básico
azul RAL 5017
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
brunido
A1=Comprimento do cabo
47
A=Comprimento do cabo
40
H3=Altura do cabo
31
L=Comprimento da rosca
50
X=Rosca (inch)
1/4-20
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34
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
Cabo da alavanca 1.0401.
As demais peças de aço apresentam classe de resistência 5.8.
As demais peças de aço apresentam classe de resistência 5.8.
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
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.