mate texturizado
Cor do corpo básico
azul RAL 5017
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
brunido
A1=Comprimento do cabo
109
A=Comprimento do cabo
95
H3=Altura do cabo
63
L=Comprimento da rosca
40
X=Rosca (inch)
3/8-16
B
13
D
19
D1
27
D2
27,5
H
43
H1
10
H2
27
H4
67,5
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
Cabo da alavanca 1.0401.
As demais peças de aço apresentam classe de resistência 5.8.
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
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram