Clamping lever steel orange RAL 2004 textured matt 06443-1A1182X50
- A alavanca de aperto é sinônimo de confiabilidade, estabilidade e versatilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Vantagem: Alta robustez e resistência devido ao material aço
- Diferentes tamanhos da rosca e comprimentos de alças
Sales unit
11,57 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Main
material
steel
Surface finish
body
textured matt
Main
colour
orange RAL 2004
Component
material
steel
Surface finish
component
black oxidised
A1=Handle length
47
A=Handle length
40
H3=handle height
31
L=thread length
50
X=thread (inch)
10-32
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34
No. of
teeth
16
Size
1
Thread type
external thread
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
Cabo da alavanca 1.0401.
As demais peças de aço apresentam classe de resistência 5.8.
As demais peças de aço apresentam classe de resistência 5.8.
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
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.