mate texturizado
Cor do corpo básico
laranja RAL 2004
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
brunido
A1=Comprimento do cabo
126
A=Comprimento do cabo
110
H3=Altura do cabo
73
L=Comprimento da rosca
35
X=Rosca (inch)
5/8-11
B
15
D
23
D1
31
D2
32
H
49
H1
12
H2
31,5
H4
77,5
Quantidade de dentes
26
Tamanho
5
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
Handle steel 1.0401.
All other steel parts grade 5.8.
Version
Handle powder-coated.
Steel parts black oxidised.
Note
Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
Drawing reference
1) flat point DIN EN ISO 4753
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought