Clamping lever steel signal green RAL 6032 textured matt 06443-4A5185X35
- A alavanca de aperto é sinônimo de confiabilidade, estabilidade e versatilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Vantagem: Alta robustez e resistência devido ao material aço
- Diferentes tamanhos da rosca e comprimentos de alças
Sales unit
24,70 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Material
do corpo
básico
aço
Surface finish
body
textured matt
Cor
do corpo
básico
verde RAL 6032
Material
dos componentes
aço
Surface finish
component
black oxidised
A1=Handle length
109
A=Comprimento do cabo
95
H3=handle height
63
L=Comprimento da rosca
35
X=thread (inch)
1/2-13
B
13
D
19
D1
27
D2
27,5
H
43
H1
10
H2
27
H4
67,5
Quantidade
de dentes
24
Tamanho
4
Thread type
external thread
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
Cabo da alavanca 1.0401.
As demais peças de aço apresentam classe de resistência 5.8.
As demais peças de aço apresentam classe de resistência 5.8.
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
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.