Alavanca de aperto com capa de proteção aço inoxidável com polimento eletrolítico 06464-92A2X20
- A alavanca de aperto é sinônimo de confiabilidade, estabilidade e versatilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, tecnologia de reabilitação e médica, indústria alimentícia, farmacêutica, química, outdoor
- Ponta protetora contra poeira e sujeira
- Diferentes tamanhos da rosca e comprimentos de alças
Unidade de venda
31,68 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de aperto
Versão 1
com capa de proteção
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Cor
do corpo
básico
com polimento eletrolítico
Material
dos componentes
aço inoxidável
A=Comprimento do cabo
65
H3=Altura do cabo
42,5
L=Comprimento da rosca
20
X=Rosca (inch)
1/4-20
A1
74,5
B
10
D
13,5
D1
18,5
D2
19
H
32
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
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
Cabo da alavanca de fundição de precisão 1.4308 (corresponde ao AISI 304).
Demais peças de aço 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Versão
Cabo da alavanca com polimento eletrolítico.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação para encomenda
a partir de 70 mm de comprimento dos parafusos estas são fabricadas com 60 mm de comprimento.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.