Alavanca de aperto com capa de proteção aço inoxidável com polimento eletrolítico 06464-92A3X20
- A alavanca de aperto é sinônimo de confiabilidade, estabilidade e versatilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, tecnologia de reabilitação e médica, indústria alimentícia, farmacêutica, química, outdoor
- Ponta protetora contra poeira e sujeira
- Diferentes tamanhos da rosca e comprimentos de alças
Sales unit
31,68 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Version 1
with protective cap
Main
material
stainless steel
Main
colour
electropolished
Component
material
stainless steel
A=Handle length
65
H3=handle height
42,5
L=thread length
20
X=thread (inch)
5/16-18
A1
74,5
B
10
D
13,5
D1
18,5
D2
19
H
32
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
No. of
teeth
10
Size
2
Thread type
external thread
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
Cabo da alavanca de fundição de precisão 1.4308 (corresponde ao AISI 304).
Demais peças de aço 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Versão
Cabo da alavanca com polimento eletrolítico.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação para encomenda
a partir de 70 mm de comprimento dos parafusos estas são fabricadas com 60 mm de comprimento.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.