Clamping lever with safety function plastic black grey RAL 7021 06613-10-2A21
- Proteção contra abertura ou fecho involuntários
- Contorno de manípulo fechado sem cantos ou bordas de interferência
Unidade de venda
7,73 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designation
Clamping lever
Version 1
with safety function
Main
material
plastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
Surface finish
component
blue-passivated
A1=Handle length
75
A=Handle length
65,2
H3=handle height
41,9
T=thread depth
8
X=thread (inch)
1/4-20
B
10,5
D
13,5
D1
18,8
D2
19,5
H
27,4
H1
5,5
H2
20,7
H4
38
No. of
teeth
12
Size
2
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31161600
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Descrição do produto
As alavancas de aperto com função de segurança evitam alterações no ponto de aperto devido a abertura ou fecho involuntários.
No estado inicial, a alavanca pode ser girada livremente e não possui qualquer conexão com o ponto de aperto. Somente pressionando o cabo da alavanca será possível encaixar os dentes e soltar ou apertar o mecanismo de aperto.
A reinicialização ocorre imediatamente após soltar o cabo da alavanca por meio de uma mola.
No estado inicial, a alavanca pode ser girada livremente e não possui qualquer conexão com o ponto de aperto. Somente pressionando o cabo da alavanca será possível encaixar os dentes e soltar ou apertar o mecanismo de aperto.
A reinicialização ocorre imediatamente após soltar o cabo da alavanca por meio de uma mola.
Material
Cabo da alavanca e aplicação de termoplástico reforçado.
Bucha de aço.
Bucha de aço.
Versão
Aço passivado azul.
Vantagens
Proteção contra abertura ou fecho involuntários.
Contorno de manípulo fechado sem cantos ou bordas de interferência.
Contorno de manípulo fechado sem cantos ou bordas de interferência.
Sob consulta
Versões especiais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.