Alavanca de aperto com função de segurança plástico grafite RAL 7021 06613-11-1AE1X20
- Proteção contra abertura ou fecho involuntários
- Contorno de manípulo fechado sem cantos ou bordas de interferência
Sales unit
6,79 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Version 1
with safety function
Main
material
plastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
Surface finish
component
blue-passivated
A1=Handle length
46,8
A=Handle length
39,9
H3=handle height
31,8
L=thread length
20
X=thread (inch)
8-32
B
7,9
D
10
D1
13,2
D2
13,8
H
22,7
H1
5
H2
15,2
H4
28,9
No. of
teeth
12
Size
1
Thread type
external thread
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
As alavancas de aperto com função de segurança evitam alterações no ponto de aperto devido a abertura ou fecho involuntários.
No estado inicial, a alavanca pode ser girada livremente e não possui qualquer conexão com o ponto de aperto. Somente pressionando o cabo da alavanca será possível encaixar os dentes e soltar ou apertar o mecanismo de aperto.
A reinicialização ocorre imediatamente após soltar o cabo da alavanca por meio de uma mola.
No estado inicial, a alavanca pode ser girada livremente e não possui qualquer conexão com o ponto de aperto. Somente pressionando o cabo da alavanca será possível encaixar os dentes e soltar ou apertar o mecanismo de aperto.
A reinicialização ocorre imediatamente após soltar o cabo da alavanca por meio de uma mola.
Material
Cabo da alavanca e aplicação de termoplástico reforçado.
Pino roscado em aço.
Pino roscado em aço.
Versão
Aço passivado azul.
Vantagens
Proteção contra abertura ou fecho involuntários.
Contorno de manípulo fechado sem cantos ou bordas de interferência.
Contorno de manípulo fechado sem cantos ou bordas de interferência.
Sob consulta
Versões especiais.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.