Botão bola alumínio polido 06247-120A13
- Can be used as a clamping, retaining and fastening element
- Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking
- For manually adjusting assemblies, machines and aggregates
- Different thread sizes
- Form C: thread
Unidade de venda
€4.93
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Botão bola
DIN
DIN 319
Forma
C
Tipo
da forma
com rosca fêmea
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
polido
D1=Diâmetro externo
20
D=Rosca (inch)
10-32
H=Altura
18
T=Profundidade do filete da ro
9,1
D6
12
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
27112102
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
Aluminium.
Version
Polished.
Drawing reference
Form C: thread
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.