text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Botão bola
DIN
DIN 319
Forma
C
Tipo da forma
com rosca fêmea
Material do corpo básico
alumínio
Superfície Corpo básico
polido
D1=Diâmetro externo
25
D=Rosca (inch)
1/4-20
H=Altura
22,5
T=Profundidade do filete da ro
11
D6
15
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
27112102
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
Alumínio.
Versão
peça polida.
Indicação de desenho
Forma C: rosca
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram