Botão bola alumínio polido 06247-132A33
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Diferentes tamanhos da rosca
- Forma C: rosca
Sales unit
9,90 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball knob
DIN
DIN 319
Form
C
Form definition
with internal thread
Main
material
aluminium
Surface finish
body
polished
D1=Outside diameter
32
D=Thread (inch)
5/16-18
H=Height
29
T=thread depth
14,5
D6
18
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112102
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
Description
Material
Alumínio.
Versão
peça polida.
Indicação de desenho
Forma C: rosca
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.