Botão bola alumínio polido 06247-140A43
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Diferentes tamanhos da rosca
- Forma C: rosca
Unidade de venda
14,25 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Botão bola
DIN
DIN 319
Forma
C
Tipo
da forma
com rosca fêmea
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
polido
D1=Diâmetro externo
40
D=Rosca (inch)
3/8-16
H=Altura
37
T=Profundidade do filete da ro
18
D6
22
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
27112102
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
Alumínio.
Versão
peça polida.
Indicação de desenho
Forma C: rosca
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.