text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Botão de cabeça cogumelo
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
D1=Diâmetro externo
21
D=Rosca (inch)
10-32
H=Altura
21
T=Profundidade do filete da ro
12,5
Chave de aço
1.4305
D2
12
H1
10
Tamanho
1
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
27112102
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material

Aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Versão
com polimento eletrolítico.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought