text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Botão de cabeça cogumelo
Material do corpo básico
termoplástico
Cor do corpo básico
grafite RAL 7021
Material dos componentes
aço
D1=Diâmetro externo
21
D=Rosca (inch)
8-32
H=Altura
21
T=Profundidade do filete da ro
10
Cor Tampa
cinza RAL 7035
D2
12
D3
19
H1
10
Tamanho
1
Tipo de rosca
rosca fêmea
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material

Termoplástico, grafite escuro.
Bucha em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Versão
Aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought