Mushroom knob thermoplastic black grey RAL 7021 06242-A2X30
- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Diferentes variantes de cores
Sales unit
2,65 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Mushroom knob
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
D1=Outside diameter
25
D=Thread (inch)
1/4-20
H=Height
25
L=thread length
30
Colour
Cap
black grey RAL 7021
D2
14
D3
23
H1
12
Size
2
Thread type
external thread
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
Description
Material
Black thermoplastic.
Screw grade 5.8 steel or 1.4305 (AISI 303 equivalent) stainless steel.
Version
Steel trivalent blue passivated, stainless steel bright.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.